- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- RFID
- RFID antenner för anslutning till utvärderingsenheter
- ANT960
RFID-UHF-antenn
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
RFID-UHF-antenn
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Elektriska data
Max. ingångseffekt [mW] | 1000 |
---|---|
Arbetsfrekvens [MHz] | 902...928 (FCC) |
Antennanslutningar | 1; (TNC-honkontakt) |
Polarisering | cirkulär |
Sändeffekt ERP [mW] | 3981 |
Antennförstärkning [dB] | 8,5 |
Impedans [Ω] | 50 |
Område
Öppningsvinkel [°] | 65 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 2406,5 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 300 x 300 x 79 |
Material | kapsling: Aluminium; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE; Skyddshölje: plast; |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|