- Produkter
- CR0505
Programmerbart styrsystem för mobila arbetsmaskiner
CR0505
R360/Classic Controller
Programmerbart styrsystem för mobila arbetsmaskiner
CR0505
R360/Classic Controller
- För komplexa kontrollfunktioner i fordon och mobila maskiner
- Med flera multifunktionella konfigurerbara inmatnings- och utmatningskanaler
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
- Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-3)
- E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Office for Motor Traffic) för användning under svåra förhållanden
Utgående artikel
Alternativartiklar: CR711S Produktjämförelse: CR0505 / CR711S Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 24 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 24; Antal analogingångar: 8; Antal frekvensingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Ingångar
Antal frekvensingångar | 8 |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 24 |
Antal analogingångar | 8 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 8 |
---|---|
Antal PWM-utgångar | 8 |
Antal PWM-I-utgångar | 8 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | ingång-/utgångsfunktioner |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 2 |
---|---|
Antal RS232 Intefaces | 1 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 68 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1505,17 |
---|---|
Mått [mm] | 153 x 43 x 241 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|