• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Styrsystem
  4. Kontrollenheter med höga skyddskrav
  5. CR0708

Programmerbart styrsystem för mobila arbetsmaskiner

CR0708

ecomatController/37/Std.

Programmerbart styrsystem för mobila arbetsmaskiner

CR0708

ecomatController/37/Std.

  • kraftfull 32 bit triple-core kontrollenhet med stort applikationsminne
  • Med många multifunktionella konfigurerbara ingångar och utgångar
  • High-performance CAN och Ethernet interface för flera kommunikationsuppgifter
  • Fritt programmerbaa enligt IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Totalt antal ingångar 20
Totalt antal utgångar 17
Kommunikationsinterface Ethernet; CAN; RS232
Kapslingsklass IP 65; IP 67; (för anslutna kontakter med individuellt tätade ledare och inkopplade M12-kontakter eller tätningslock: IP 67)
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V)
Nominell spänning DC [V] 12 / 24
Strömförbrukning [mA] < 400
Effektförbrukning [W] 8; (VBB30)
Polaritetsskyddad ja; (om matning sker via styrsystem / batteri)
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar 37
Ingångar
Totalt antal ingångar 20
Antal frekvensingångar 8
Antal resistoringångar 4
Antal kopplingsingångar 20
Antal analogingångar 8
Digitala ingångar, frekvenssignal (IN FREQUENCY-B)
Nummer
8
Hankontakt ST A
IN0000...IN0003
IN0500...IN0503
Frekvens ingång
typ av funktion frekvens, Zykluszeit
mjukvaruläge IN_PERIOD_RATIO_CSO/CSI
frekvens [Hz] 0,01...5000
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 10000
Noggrannhet ± 10 µs
Frekvens ingång
typ av funktion frekvens, Zykluszeit
mjukvaruläge IN_PERIOD_RATIO_US_CSO/CSI
frekvens [Hz] 0,1...5000
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 10000
Noggrannhet ± 10 µs
Frekvens ingång
typ av funktion frekvens
mjukvaruläge IN_FREQUENCY_CSO/CSI
frekvens [Hz] 0,5...30000
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 10000
Noggrannhet ± 10 µs
Frekvens ingång
typ av funktion puls
mjukvaruläge IN_COUNT_CSO/CSI
frekvens [Hz] 0...30000
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 10000
Noggrannhet ± 10 µs
Frekvens ingång
typ av funktion puls, incrementell
mjukvaruläge IN_INC_ENCODER_CSO/CSI
frekvens [Hz] 0,0625...5000
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 10000
Noggrannhet ± 10 µs
Frekvens ingång
typ av funktion fas
mjukvaruläge IN_PHASE_CSO/CSI
frekvens [Hz] 0,0625...5000
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 10000
Noggrannhet ± 10 µs
Analogingång
typ av funktion Spänning
mjukvaruläge IN_VOLTAGE_10
ingångsområde [V] 0...10
ingångsmotstånd [Ω] 67600
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 100 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
diagnostisk nivå låg 0 V; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 10 V; (parametriserbar)
Digitala ingång
typ av funktion binär, High-Side
mjukvaruläge IN_DIGITAL_CSO
Kopplingsnivå Hög [V] > 65 % VBB30; (parametriserbar)
Kopplingsnivå Låg [V] < 25 % VBB30; (parametriserbar)
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 960 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
ingångsmotstånd [Ω] 10000
diagnostisk nivå låg 0 % VBB30; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 100 % VBB30; (parametriserbar)
Digitala ingång
typ av funktion binär, låg-sida
mjukvaruläge IN_DIGITAL_CSI
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30; (parametriserbar)
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30; (parametriserbar)
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 320 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
ingångsmotstånd [Ω] 10000
diagnostisk nivå låg 0 % VBB30; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 400 % VBB30; (parametriserbar)
Multifunktionsingångar, analog / digital (IN MULTIFUNCTION-A)
Nummer
8
Hankontakt ST A
IN0100...IN0103
IN0600...IN0603
Analogingång
typ av funktion Ström
mjukvaruläge IN_CURRENT_CSI
ingångsområde [mA] 0...20
ingångsmotstånd [Ω] 298
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet ± 345 µA
ingång frekvens [Hz] < 330
diagnostisk nivå låg 0 mA; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 20 mA; (parametriserbar)
Analogingång
typ av funktion Spänning
mjukvaruläge IN_VOLTAGE_10
ingångsområde [V] 0...10
ingångsmotstånd [Ω] 67600
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 100 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
diagnostisk nivå låg 0 V; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 10 V; (parametriserbar)
Analogingång
typ av funktion Spänning
mjukvaruläge IN_VOLTAGE_32
ingångsområde [V] 0...32
ingångsmotstånd [Ω] 51000
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 320 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
diagnostisk nivå låg 0 V; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 32 V; (parametriserbar)
Analogingång
typ av funktion Spänning, ratiometrisk
mjukvaruläge IN_VOLTAGE_RATIO
ingångsområde [V] 0...100 % VBB30
ingångsmotstånd [Ω] 51000
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 320 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
diagnostisk nivå låg 0 ‰; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 1000 ‰; (parametriserbar)
Digitala ingång
typ av funktion binär, låg-sida
mjukvaruläge IN_DIGITAL_CSI
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 320 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
ingångsmotstånd [Ω] 9500
diagnostisk nivå låg 1 V; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 95 % VBB30; (parametriserbar)
Digitala / resistor ingångar (IN RESISTOR-A)
Nummer
4
Hankontakt ST A
IN0400...IN0401
IN0900...IN0901
Digitala ingång
typ av funktion binär, låg-sida
mjukvaruläge IN_DIGITAL_CSI
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 320 mV
ingång frekvens [Hz] < 330
ingångsmotstånd [Ω] 3200
diagnostisk nivå låg 0 % VBB30; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 400 % VBB30; (parametriserbar)
Resistor ingång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge IN_RESISTOR
ingångsområde [Ω] 16...30000
mäta ström [mA] < 2,0
Upplösning 12 Bit
Noggrannhet 16...3000 Ω: ± 600 Ω
3000...15000 Ω: ± 1500 Ω
15000...30000 Ω: ± 3000 Ω
diagnostisk nivå låg 0 Ω; (parametriserbar)
diagnostisk nivå hög 31000 Ω; (parametriserbar)
Reset (RESET-COM)
Nummer
1
Digitala ingång
Kopplingsnivå Hög [V] > 70 % VBB30
Kopplingsnivå Låg [V] < 30 % VBB30
Noggrannhet 1,6 V
Utgångar
Totalt antal utgångar 17
Antal kopplingsutgångar 16
Antal analogutgångar 1
Antal PWM-utgångar 16
Antal PWM-I-utgångar 10
Antal utgångar med H-brygga 4; (2 x 2)
Utgångsgrupper
Nummer
2
Hankontakt ST A
VBB0, VBB1
Utgångsgrupper switch
typ av funktion oberoende avstängningsläge för andra utgångsgruppen
spänningsområde [V] 6...32 DC
spänningsmätning [V] 0...36
noggrannhet för spänningsmätning [mV] 360
Diagnostikmeddelanden ström övervakning, spänning övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 12000; (parametriserbar)
Digitala / PWM utgångar; 4,0 A; H brygga (OUT PWM-40-BRIDGE-A)
Nummer
4
Hankontakt ST A
OUT0006, OUT0007
OUT0106, OUT0107
PWM-utgång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge OUT_PWM_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...4
utgångsfrekvens [Hz] 20...2000
puls/paus förhållande 1...1000 ‰; (parametriserbar)
Upplösning 1 ‰; (20...250 Hz)
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...6
noggrannhet för den aktuella mätningen [A] 0,04
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 4000; (parametriserbar)
PWM-utgång
typ av funktion binär, låg-sida
mjukvaruläge OUT_PWM_CSI
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...4
utgångsfrekvens [Hz] 20...500
puls/paus förhållande 1...1000 ‰; (parametriserbar)
Upplösning 1 ‰; (20...250 Hz)
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
PWM-I-utgång
typ av funktion strömstyrd
mjukvaruläge OUT_CURRENT_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...4
utgångsfrekvens [Hz] 20...2000
kontrollområde [A] 0,05...4
ställa in upplösning [mA] 1
kontrollupplösning [mA] 2
Minsta lastmotstånd [Ω] 12 V: 3 Ω / 24 V: 6 Ω
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...6
noggrannhet för den aktuella mätningen [A] 0,04
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 4000; (parametriserbar)
Digital utgång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge OUT_DIGITAL_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...4
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...6
noggrannhet för den aktuella mätningen [A] 0,04
övervakning av växlingsstatus [V] 2
noggrannhet för övervakning av växlingsstatus [V] ± 1
Diagnostikmeddelanden kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 4000; (parametriserbar)
Digital utgång
typ av funktion binär, låg-sida
mjukvaruläge OUT_DIGITAL_CSI
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...4
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
Digitala / PWM utgångar; 2,5 A (OUT PWM-25-A)
Nummer
6
Hankontakt ST A
OUT0000, OUT0002, OUT0004
OUT0100, OUT0102, OUT0104
PWM-utgång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge OUT_PWM_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...2,5
utgångsfrekvens [Hz] 20...2000
puls/paus förhållande 1...1000 ‰; (parametriserbar)
Upplösning 1 ‰; (20...250 Hz)
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...4
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 37,5
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
PWM-I-utgång
typ av funktion strömstyrd
mjukvaruläge OUT_CURRENT_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...2,5
utgångsfrekvens [Hz] 20...2000
kontrollområde [A] 0,05...2,5
ställa in upplösning [mA] 1
kontrollupplösning [mA] 2
Minsta lastmotstånd [Ω] 12 V: 3 Ω / 24 V: 6 Ω
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...4
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 37,5
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
Digital utgång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge OUT_DIGITAL_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...2,5
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...4
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 37,5
övervakning av växlingsstatus [V] 2
noggrannhet för övervakning av växlingsstatus [V] ± 1
Diagnostikmeddelanden kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
Digitala / PWM utgångar; 2,5 A (OUT PWM-25-B)
Nummer
6
Hankontakt ST A
OUT0001, OUT0003, OUT0005
OUT0101, OUT0103, OUT0105
PWM-utgång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge OUT_PWM_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...2,5
utgångsfrekvens [Hz] 20...2000
puls/paus förhållande 1...1000 ‰; (parametriserbar)
Upplösning 1 ‰; (20...250 Hz)
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...4
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 125
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
Digital utgång
typ av funktion binär, hög-sida
mjukvaruläge OUT_DIGITAL_CSO
spänningsområde [V] 6...32 DC
växla ström [A] 0,025...2,5
skyddande kretsar induktiv last; termiskt skydd
strömmätning [A] 0...4
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 125
övervakning av växlingsstatus [V] 2
noggrannhet för övervakning av växlingsstatus [V] ± 1
Diagnostikmeddelanden kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
Spänningsförsörjning, givare (OUT SUPPLY-A)
Nummer
1
Hankontakt ST A
OUT3000
Spänningsförsörjning, givare
typ av funktion Spänningsmatning
mjukvaruläge OUT_SENSOR_05
utgångsspänning [V] 5
Noggrannhet 5 %
min. belastningsström [mA] 10
max. belastningsström [mA] 400
strömmätning [A] 0...2,5
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 125
spänningsmätning [V] 0...10
noggrannhet för spänningsmätning [mV] 500
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
Spänningsförsörjning, givare
typ av funktion Spänningsmatning
mjukvaruläge OUT_SENSOR_10
utgångsspänning [V] 10
Noggrannhet 5 %
min. belastningsström [mA] 10
max. belastningsström [mA] 200
strömmätning A] 0...2,5
noggrannhet för den aktuella mätningen [mA] 125
spänningsmätning [V] 0...10
noggrannhet för spänningsmätning [mV] 500
diagnostiska funktioner kabelbrott; kortslutning; ström övervakning
lägre gräns för ström övervakning [mA] 0; (parametriserbar)
övre gräns för ström övervakning [mA] 2500; (parametriserbar)
Analoga utgångar (OUT VOLTAGE-A)
Nummer
1
Hankontakt ST A
OUT3001
Analog utgång
typ av funktion Spänning
mjukvaruläge OUT_ANALOG_10
spänningsområde [V] 0...10 DC
Noggrannhet 5 %
max. belastningsström [mA] 5
steg svarstid [ms] < 1,8 (10...90 %)
spänningsmätning [V] 0...10
noggrannhet för spänningsmätning [V] 0,5 V
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter CODESYS 3.5
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 ja
Operativsystem Echtzeit-Betriebssystem
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet; CAN; RS232
Antal Can Interfaces 4
Antal Ethernet Interfaces 2
Antal RS232 Intefaces 1
CAN
Överföringshastighet 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protokoll CANopen; SAE J1939; fritt protokoll
Profil CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Fabriksinställning
Överföringshastighet: 250 kBit/s
Ethernet
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP
Notering på gränssnitten
2 portar med integrerad switch
RS232 - service gränssnitt
Överföringshastighet 9,6...115,2 kBit/s
Fabriksinställning
Överföringshastighet: 115,2 kBit/s
Driftförhållanden
Husets temperatur [°C] -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 90; (ej kondenserande)
Max. höjd över havet [m] 3000
Kapslingsklass IP 65; IP 67; (för anslutna kontakter med individuellt tätade ledare och inkopplade M12-kontakter eller tätningslock: IP 67)
Föroreningsgrad 2
Kemiska medier
ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 puls 1 svårighetsgrad 4 / funktionstillstånde C (24 V)
ISO 7637-2 puls 2a svårighetsgrad 4 / funktionstillstånd A (24 V)
ISO 7637-2 puls 2b svårighetsgrad 4 / funktionstillstånde C (24 V)
ISO 7637-2 puls 3a svårighetsgrad 4 / funktionstillstånd A (24 V)
ISO 7637-2 puls 3b svårighetsgrad 4 / funktionstillstånd A (24 V)
ISO 7637-2 puls 4 svårighetsgrad 4 / funktionstillstånd A (24 V)
ISO 7637-2 puls 5 svårighetsgrad 3 / funktionstillstånd A (24 V)
ISO 7637-2 puls 4 svårighetsgrad 4 / funktionstillstånd A (12 V)
Tålighet mot kontinuerlig chock
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 chocker
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-30 fuktig värme: cyklisk 55 ° C övre temperatur gräns / 6 cykler
EN 60068-2-78 fuktig värme: konstant 40 ° C 93 % rH / testperiod 21 dagar
Vibrationstålighet
ISO 16750-3 Test VII slumpmässig monteringsplats på bilkarossen
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cykler/axel, sinus
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Saltstänk svårighetsgrad 3 / motorfordon
Mekaniska data
Vikt [g] 1446
Kapsling rektangulär
Monteringstyp Skruvmontage; (4 x M6)
Mått [mm] 219 x 203 x 47
Material kapsling: pressgjuten aluminium passiviserat
Displayer / manöverelement
Display
status (SYS0) 1 LED, flerfärg
status (SYS1) 1 LED, flerfärg
Ethernet (ETH0) 1 LED, grön
Ethernet (ETH1) 1 LED, grön
status (APP0) 1 LED, flerfärg Programmerbar
status (APP1) 1 LED, flerfärg Programmerbar
status (APP2) 1 LED, flerfärg Programmerbar
status (APP3) 1 LED, flerfärg Programmerbar
Driftstillstånd - system / hårdvara
Display
kein Betriebssystem geladen LED (SYS0), grön blinkar 5 Hz
Hardware-Fehler (Fatal Error+) LED (SYS0), röd lyser
System-Fehler (Fatal Error) LED (SYS0), röd lyser
LED (SYS1), röd lyser
Update LED (SYS0), gul/grön blinkar 2 Hz
LED (SYS1), gul/grön blinkar 2 Hz
Sleep Mode LED (SYS0), blå lyser
SPS Applikation (SYS0 / SYS1)
Display
keine Applikation LED, grön lyser
Run LED, grön blinkar 2 Hz
Fel LED, röd blinkar 10 Hz
Debug Run LED, gul blinkar 2 Hz
Debug Stop LED, gul lyser
Ethernet (ETH0 / ETH1)
Display
koppling LED, grön lyser
Dataöverföring LED, grön blinkar
Hårdvara
Processor 32-Bit Triple-Core
Arbetsminne 2,7 MByte RAM
Masslagring 9 MByte Flash
Icke-flyktigt minne 10 kByte
Tillbehör
Ingående delar
Skyddskåpa: M12
självgängande skruv: 1 x M4, för skärmanslutning
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - CAN0
Anslutning: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk anslutning - CAN1 / RS232
Anslutning: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk anslutning - Ethernet
ETH0 / ETH1 Anslutning: 2 x M12; kodning: D
Elektrisk anslutning - ST A
Anslutning Anslutning: 1 x AMP; kodning: A