• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Enheter för drift och övervakning
  4. Robust HMI med 32 bit single-core processorer
  5. CR1084

Programmerbar grafisk display för styrning av mobila maskiner

CR1084

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

Programmerbar grafisk display för styrning av mobila maskiner

CR1084

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

  • Robusta HMIs bakgrundsbelysta funktionsknappar och taktil återkoippling
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Fritt programmerbaa enligt IEC 61131-3 med CODESYS 3.5 eller CODESYS 2.3
  • USB-interface för dataloggning och interface för analoga kameror som option
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...32 DC
Effektförbrukning [W] 7,2
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 1; Antal analogingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 1
Ingångar
Antal kopplingsingångar 1
Antal analogingångar 1
Analog ingång (ström) [mA] 0...20
Analog ingång (spänning) [V] 0...32
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 1
Mjukvara / programmering
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 ja
Gränssnitt
Antal Can Interfaces 4
Antal Ethernet Interfaces 1
Antal USB Interfaces 2
Antal Video Interfaces (CVBS) 2
Mekaniska data
Vikt [g] 1698,5
Monteringstyp panel / kontrollskåp
Mått [mm] 145 x 225 x 80
Displayer / manöverelement
Display
7" Färgdisplay
Funktionselement
9 fritt programmerbara funktionsknappar med bakgrundsljus
1 Varvtalsgivare med tryckknapp
Displayupplösning 800 x 480
Displaytyp Färgdisplay
Displaystrolek 7"
Display bakgrundsbelysning LED
Dataminnen
Realtidsur ja
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12