- Produkter
- System för mobila arbetsmaskiner
- Enheter för drift och övervakning
- Robust HMI med 64 bit multi-core processorer
- CR1150
Programmerbar grafisk display för styrning av mobila maskiner
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
Programmerbar grafisk display för styrning av mobila maskiner
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
- Kraftfull, robust HMI med modern 64 bit arkitektur
- RGB-bakgrudsbelysta funktionstangenter med taktil återkoppling.
- High-perfomance USB interface för dataloggning, stöd för Ethernet kameror
- High-performance CAN och Ethernet interface för flera kommunikationsuppgifter
- Fritt programmerbaa enligt IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 12 / 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 792; (24 V DC; med aktiverade utgångar: < 5792 mA) |
Effektförbrukning [W] | 19 |
Utgångar
Ljudutgång | Stereo Line-Out |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Operativsystem | Embedded Linux 4.14 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Antal Can Interfaces | 2 |
Antal Ethernet Interfaces | 1 |
Antal USB Interfaces | 1 |
Överföringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; fritt protokoll |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Överföringshastighet | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Notering på gränssnitten |
|
Överföringshastighet | < 480 MBit/s |
---|---|
Version | 2.0 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 | ||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) | ||
Max. höjd över havet [m] | 2000 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; (för anslutna kontakter med individuellt tätade ledare och inkopplade M12-kontakter eller tätningslock: IP 67) | ||
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 46 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteringstyp | panel / kontrollskåp | ||||||
Mått [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Material | pressgjuten aluminium pulverlackerad; Display: Glas antireflexbehandling och härdad | ||||||
Information om livslängd |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
||||
Displayupplösning | 800 x 480 | ||||
Displaytyp | Färgdisplay | ||||
Displaystrolek | 5" | ||||
Sidförhållande | 16:10 | ||||
Display bakgrundsbelysning | LED | ||||
Färgdjup | 24 Bit | ||||
Ljusstyrka [cd/m²] | < 1000; (inställbar: 0...100 %; i steg om: 1 %) | ||||
Kontrastföhållande | 1000:1 |
Hårdvara
Processor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Arbetsminne | 1 GByte RAM |
Masslagring | 2 GByte Flash |
Dataminnen
Realtidsur | ja; UTC, buffrat batteri |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|