- Produkter
- System för mobila arbetsmaskiner
- Enheter för drift och övervakning
- Robust HMI med 32 bit single-core processorer
- CR1201
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...32 DC |
---|---|
Effektförbrukning [W] | 18 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal analogingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 1 |
---|---|
Antal analogingångar | 1 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 1 |
---|
Mjukvara / programmering
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
---|
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 4 |
---|---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 |
Antal USB Interfaces | 2 |
Antal Video Interfaces (CVBS) | 2 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 3574 |
---|---|
Monteringstyp | panel / kontrollskåp |
Mått [mm] | 245 x 324 x 62 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
||||||
Displayupplösning | 1024 x 768 | ||||||
Displaytyp | Färgdisplay | ||||||
Displaystrolek | 12" | ||||||
Display bakgrundsbelysning | LED |
Dataminnen
Realtidsur | ja |
---|
Anmärkning
Instruktion | Använd ej för nya projekt. |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12 |