I/O-moduler för mobila arbetsmaskiner
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
I/O-moduler för mobila arbetsmaskiner
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
- Decentraliserad anslutning av givare och ställdon
- Använd som styrenhet för cockpit eller driftpaneler i mobila maskiner
- Med många multifunktionella konfigurerbara ingångar och utgångar
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 32 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 16; Antal analogingångar: 4; Antal frekvensingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 16 |
Ingångar
Antal frekvensingångar | 4 |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 16 |
Antal analogingångar | 4 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 16 |
---|---|
Antal PWM-utgångar | 4 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | ingång-/utgångsfunktioner |
---|
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 1 |
---|
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 102 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 499,3 |
---|---|
Mått [mm] | 181 x 105 x 30 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
AMP Crimpanslutning: |