- Produkter
- System för mobila arbetsmaskiner
- I/O-moduler
- Enheter med utökad programmerbarhet och M12- eller DEUTSCH-anslutningar
- CR2040
ingångsmodul för mobila maskiner
CR2040
ioControl/In 16/M12
ingångsmodul för mobila maskiner
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Decentraliserad anslutning av givare och ställdon
- With many multifunctional configurable input channels
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
- Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-3)
- Hög skyddsklass för kraven för mobila maskiner
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 12 / 24 |
Strömförbrukning [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maximal: 300 mA) |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (36 V: t ≤ 10 s) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 16 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 16; Antal analogingångar: 8; Antal frekvensingångar: 4; Antal resistoringångar: 4 |
Ingångar
Totalt antal ingångar | 16 |
---|---|
Antal frekvensingångar | 4 |
Antal resistoringångar | 4 |
Antal kopplingsingångar | 16 |
Antal analogingångar | 8 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN | ||
---|---|---|---|
Antal Can Interfaces | 2 | ||
Överföringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokoll | CANopen; SAE J1939; fritt protokoll | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 98 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 635,5 |
---|---|
Monteringstyp | skruvmontering |
Mått [mm] | 234 x 76 x 37 |
Material | kapsling: PA6/6.6; Display: PA; Tryckknapp: Silikon |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Hårdvara
Processor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Arbetsminne | 592 kByte |
Masslagring | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - CAN IN
CAN IN | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
Elektrisk anslutning - CAN OUT
CAN OUT | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
Elektrisk anslutning - Ingångar
Con. 1...8 | Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
Elektrisk anslutning - matning / CAN-interface
X1 | Anslutning: 1 x AMP kontakt (TE-AMP 1745078-1); Kontakter: förzinkad |
---|