- Produkter
- System för mobila arbetsmaskiner
- Givare för mobila arbetsmaskiner
- Statiska lutningsgivare
- CR2102
Lutningsgivare
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
Lutningsgivare
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Noggrann mätning av lutningsvinklar på X- och Y-axeln
- Hög mätnoggrannhet över det totala vinkelintervallet på två axlar
- Nollpunkt, räkningsriktning och gränsvärdesfrekvens är justerbara
- Kompakt och robust hölje
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
Utgående artikel
Alternativartiklar: JN2200 Produktjämförelse: CR2102 / JN2200 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt.
Produktegenskaper
Antal mätaxlar | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 45 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...32 DC |
---|
Utgångar
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Antal mätaxlar | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 45 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,5 |
---|---|
Upplösning [°] | 0,1; (parametriserbar) |
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 1 |
---|
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 239 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 316 |
---|---|
Mått [mm] | 90 x 60 x 41 |
Anmärkning
Instruktion | Använd ej för nya projekt. |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12 |