- Produkter
- CR3020
realtidsklocka för CAN-busssystem
CR3020
R360/MODULE/CANrtc
realtidsklocka för CAN-busssystem
CR3020
R360/MODULE/CANrtc
- Kompakt design i kubreläkapsling
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
- Integreread larmutgång
- Robust design för användning i mobila maskiner
- Enkel integration till applikationsprogranmmet med CODESYS funktionsblock
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 6 |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 1 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 1 |
---|
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 1 |
---|
Driftförhållanden
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 47,9 |
---|---|
Material | kapsling: plast |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|