- Produkter
- CR3145
CAN GSM/GPS Quadband-radiomodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS Quadband-radiomodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Global dataöverföring via 2G / 3G mobilt radionätverk
- Förvärv av positionsdata och överföring till Molnet
- Säker TLS end-to-end kommunikation
- Säker buffring av data även vid ostabil radioanslutning
- Anslutning till maskinens styrsystem via CAN-gränssnitt
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: CR3146 Produktjämförelse: CR3145 / CR3146 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Upplösning | 16 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN; USB; WLAN; Mobila nätverk |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 250 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 1 |
---|
Ingångar
Antal analogingångar | 1 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 16 bit |
---|---|
Acceleration för mätområdet [g] | ± 16 |
Mätområde rotationshastighet [°/s] | ± 250 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | 2 |
---|
Noggrannhet | ≤ 3 %; (offset avvikelse: ±3 °/s) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN; USB; WLAN; Mobila nätverk |
---|---|
Antal Can Interfaces | 1 |
Antal USB Interfaces | 1 |
Protokoll | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Version | ISO 11898-2/5 | |
Notering på gränssnitten |
|
Frequensband | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Kontakttyp | Mirco-AB |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 213 |
---|---|
Material | kapsling: PA svart |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Dataminnen
Realtidsur | ja; med sleep and wakeup mode |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|