- Produkter
- CR3157
CAN GSM/GPS Quadband-radiomodem
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN GSM/GPS Quadband-radiomodem
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Global dataöverföring via 4G/LTE mobilt radionätverk och liveanslutning via WLAN / bluetooth
- Förvärv av positionsdata och överföring till Molnet
- Säker TLS end-to-end kommunikation
- Säker buffring av data även vid ostabil radioanslutning
- Anslutning till maskinens styrsystem via CAN-gränssnitt
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: CR3158 Produktjämförelse: CR3157 / CR3158 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Radiogodkännande för | USA |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 250; (Normalfunktion; viloläge: < 500 µA) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 1 |
---|---|
Antal analogingångar | 2 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...15 |
Analogingångens upplösning | 12 Bit |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 1 |
---|---|
Spänningsområde DC [V] | 6...36 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 10 |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 16 bit |
---|
Upplösning | 16 bit |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 10 |
Acceleration för mätområdet [g] | ± 16 |
Upplösning | 16 bit |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 10 |
Mätområde rotationshastighet [°/s] | ± 250 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ± 2; (% av slutvärdet för mätområdet; nollpunkt ± 0,15 g) |
---|
Noggrannhet | < 3; (% av slutvärdet för mätområdet; nollpunkt ± 3 °/s) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobila nätverk |
---|---|
Antal Can Interfaces | 2 |
Antal USB Interfaces | 1 |
Överföringsstandard | EDR 2.1 |
---|---|
Överföringshastighet | 1 MBit/s |
Räckvidd | < 75 m |
Funktion | bluetooth brygga; bluetooth interface |
Version | SPP |
Protokoll | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Version | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Notering på gränssnitten |
|
Överföringsstandard | 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Kontakttyp | Mirco-AB |
---|---|
Användartyp | firmware update |
Överföringsstandard | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Överföringshastighet | 1 MBit/s |
Frequensband | 2,4 GHz; 5 GHz |
Räckvidd | < 75 m |
Säerhetsstandard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funktion | wifi brygga; wifi interface |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 203,7 |
---|---|
Material | kapsling: PA svart |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Dataminnen
Realtidsur | ja; med sleep and wakeup mode |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|