Applikation
Radiogodkännande för |
EU/RED; USA; Kanada |
Hänvisning till radiogodkännande |
Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”. |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
9...30 DC |
Nominell spänning DC [V] |
12 / 24 |
Effektförbrukning [W] |
2; (maximal: 7 W) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 3; Antal kopplingsutgångar: 2; Antal reläutgångar: 1 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar |
3 |
Analog ingång (spänning) [V] |
0...24 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar |
2 |
Spänningsområde DC [V] |
< 30 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] |
300 |
Antal reläutgångar |
1 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
WLAN; Mobila nätverk; Ethernet; RS232; RS485 |
Antal USB Interfaces |
1 |
Mobila nätverk
Överföringsstandard |
GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 |
Frequensband |
GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) |
Sändningseffekt [mW] |
GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 |
Notering på gränssnitten |
2x SIM card slot |
SIM1: SIM-Karte von ifm fest verbaut |
|
USB
Kontakttyp |
USB A |
Användartyp |
Periferianslutning |
WLAN
Överföringsstandard |
IEEE 802.11 b/g/n |
Frequensband |
2,4 GHz |
Sändningseffekt [mW] |
53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-40...75 |
Kapslingsklass |
IP 30 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
423,2 |
Material |
kapsling: Aluminium; Funktionselement: plast |
Displayer / manöverelement
Display |
status |
1 x LED, 2-färgs |
signalstyrka |
5 x LED |
status |
4 x LED, LAN |
Anslutningsspänning |
1 x LED |
|
Hårdvara
Processor |
Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Arbetsminne |
128 MB DDR2 |
Tillbehör
Ingående delar |
SIM-kortets upplåsnngsverktyg: 1 |
anslutningskontakt: 1, RS485 |
anslutningskontakt: 1, ingångar / utgångar |
Anslutningskabel: 1, Spänningsmatning |
|
Elektrisk anslutning - GNSS
Elektrisk anslutning - LAN/WAN
Elektrisk anslutning - LTE
Elektrisk anslutning - Matningsanslutning
Elektrisk anslutning - RS232
Elektrisk anslutning - RS485
Elektrisk anslutning - WLAN
Elektrisk anslutning - ingångar / utgångar