- Produkter
- CR7201
Programmerbar safety controller för mobilt bruk
CR7201
R360/SafetyController/13849
Programmerbar safety controller för mobilt bruk
CR7201
R360/SafetyController/13849
- För komplexa kontrollfunktioner i fordon och mobila maskiner
- Med flera multifunktionella konfigurerbara inmatnings- och utmatningskanaler
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
- För användning i säkerhetsapplikationer
- E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Office for Motor Traffic) för användning under svåra förhållanden
Utgående artikel
Alternativartiklar: CR720S Produktjämförelse: CR7201 / CR720S Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 80 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 80; Antal analogingångar: 16; Antal frekvensingångar: 16; Antal kopplingsutgångar: 48 |
Ingångar
Antal frekvensingångar | 16 |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 80 |
Antal analogingångar | 16 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 48 |
---|---|
Antal PWM-utgångar | 24 |
Antal PWM-I-utgångar | 16 |
Antal utgångar med H-brygga | 4 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | ingång-/utgångsfunktioner |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 4 |
---|---|
Antal RS232 Intefaces | 2 |
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 2003 |
---|---|
Mått [mm] | 153 x 43 x 277 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|