ecomatController
CR721S
ecomatController/124
ecomatController
CR721S
ecomatController/124
- kraftfull 32 bit triple-core kontrollenhet med stort applikationsminne
- Certifierad som säkerhetskontrollenhet med CANopen Safety support
- Skalbara in- och utgångar för standard och säkra applikationer
- High-performance CAN och Ethernet interface för flera kommunikationsuppgifter
- Fritt programmerbaa enligt IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 400 |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 124 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 68; Antal analogingångar: 24; Antal frekvensingångar: 16; Antal resistoringångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 54; Antal analogutgångar: 2 |
Ingångar
Antal frekvensingångar | 16 |
---|---|
Antal resistoringångar | 4 |
Antal kopplingsingångar | 68 |
Antal analogingångar | 24 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 54 |
---|---|
Antal analogutgångar | 2 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Antal PWM-utgångar | 54 |
Antal PWM-I-utgångar | 36 |
Antal utgångar med H-brygga | 6 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | ingång-/utgångsfunktioner |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 4 |
---|---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 |
Antal RS232 Intefaces | 1 |
Driftförhållanden
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; (i anslutning med motsvarande kontakt) |
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1921,5 |
---|---|
Monteringstyp | yta |
Mått [mm] | 219 x 47 x 271 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|