Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DD2503
MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC
Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DD2503
MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC
- För detektering av frekvens, hastighet och rotationshastighet
- Tillförlitlig övervakning av överhastighet eller underhastighet
- Enkel inställning av kopplingspunkter via programmeringsknappar
- Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display för programmering och indikering av faktiskt värde
- Med relä- och transistorkopplingsutgångar och ytterligare analog utgång
Produktegenskaper
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Applikation
Applikation | pulsutvärderingssytem med µ-processor för frekvens; ; rotationshastighet; hastighet; pulser och maskincykler |
---|
Elektriska data
Nominell spänning AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 27 |
Nominell spänningstolerans [%] | < 10 |
Nominell spänningstolerans 2 [%] | 20...10 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Effektförbrukning [W] | 3 |
Extrakraft för givare DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 15 mA) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1; Antal reläutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Antal reläutgångar | 2 |
---|---|
Kontaktbelastning | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (resistans) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Hz] [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Inställningsområde [Imp/min] | 1...60000 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Kapslingsklass | IP 50 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 152 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 381,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Mått [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Material | plast |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
---|
Elektrisk anslutning
två-kammarterminaler: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |