säkringsmodul för avbrottsfri strömförsörjning
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
säkringsmodul för avbrottsfri strömförsörjning
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Applikation
Montage | skena TH35; enligt EN 60715 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | till SELV/PELV |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Ingångsspänning DC [V] | 19,2...30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Strömavbrottstid (nominell spänning 24 V DC) [ms] | 10 |
Viloström [mA] | 12 |
Antal kanaler | 2 |
Nominell ström [A] | 1...10 |
Nominell ström (Fail Safe Element) [A] | 16 |
Utgångar
Total lastkapacitet [mF] | 20 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Kapslingsklass | IP 20; (frontplacerad) |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 81,7 |
---|---|
Mått [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Elektrisk anslutning
Anslutning | push-in anslutningar: |
---|
diagram och grafer
Utgångskaraktäristik
|
|
---|