- Produkter
- DI5009
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering |
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Imp/min] | 5...300 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Reaktionstider
Startfördröjning [s] | 15 |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 15000 |
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | flervarvig-potentiometer |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 190 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing specialbelagd; PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|