Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI5027
DFK33,5BWRKG/IO/US
Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI5027
DFK33,5BWRKG/IO/US
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 3,5 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Applikation | enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering |
---|
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] | 10...30 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3,5 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,83 |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Imp/min] | 5...24000 |
---|---|
Mätprincip | induktiv |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Reaktionstider
Startfördröjning [s] | 0...30; (i steg om: 100 ms; förinställt: 15 s) |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 30000 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 668 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,7 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|