- Produkter
- Givare
- Varvtalsgivare
- Kompakta varvtalsvakter för användning i explosionsfarliga områden
- DI523A
Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Tillförlitlig kontaktfri övervakning av rotationshastigheten med avseende på underhastighet
- 2 i 1: hastighetsgivare och utvärdering i ett kompakt hölje
- Enkel inställning av växlingspunkter via potentiometer
- Med IO-Link för överföring av signaler och diagnostikdata
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Applikation
Applikation | enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering |
---|
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 22 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Mätprincip | induktiv |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Reaktionstider
Startfördröjning [s] | 0...30 |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 18000 |
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Flervarvig potentiometer eller IO-Link |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 656 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 322 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing specialbelagd; PA; TPE-U |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|