- Produkter
- Givare
- Varvtalsgivare
- Kompakta varvtalsvakter för användning i explosionsfarliga områden
- DI602A
Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Tillförlitlig kontaktfri övervakning av rotationshastigheten med avseende på underhastighet
- 2 i 1: hastighetsgivare och utvärdering i ett kompakt hölje
- Enkel inställning av växlingspunkter via inlärningsknapp
- För direkt anslutning till en PLC
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal; blockering |
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (när använd utanför Ex-området: 250; Impulsutgång: 15) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6 |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Mätprincip | induktiv |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Reaktionstider
Startfördröjning [s] | 0...15 |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 18000 |
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Teach-funktion |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 | |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till ATEX-märkning |
|
||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1051 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 177 |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT; TPE-U |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
bemerkungen
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|