Switchat nätaggregat 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
Switchat nätaggregat 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
- För reglerad strömförsörjning för styrenheter, givare, ställdon och industriell elektronik
- Låg effektförlust tack vare hög effektivitet
- Hög buffringstid för strömförsörjning
- Höga effektreserver
- Låg uppvärmning av styrskåpet
Elektriska data
Nominell spänning AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...240 |
Utgångsspänning DC [V] | 24...28 |
Skyddsklass | I; (IEC 61140) |
Överspänningsskydd | ja; (< 40) |
Utgångsspänning [V] | inställbar |
Utgångsspänning tolerans [%] | 2 |
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] | 1,3 |
Antal utgångskretsar | 1 |
Max. rippel [mV] | 50 |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,5 |
Effektförlust [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 411 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 310,5 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 83 x 45 x 96 |
Material | PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | fjäderbelastningsklämma: ...2,5 mm² |
---|