Switchat nätaggregat 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Switchat nätaggregat 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
Nominell spänning AC [V] | 230 |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 200...240 |
Utgångsspänning DC [V] | 24...28 |
Skyddsklass | I; (IEC 61140) |
Överspänningsskydd | ja; (< 34 V DC) |
Utgångsspänning [V] | inställbar; Utgångsspänning enligt SELV, PELV |
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] | 5 |
Max. utgångsström vid max. utgångsspänning [A] | 4,3 |
Max. utgångsström peak vid min. utgångsspänning [A] | 6 |
Max. utgångsström peak vid max. utgångsspänning [A] | 5,1 |
Utgångseffekt (permanent) [W] | 120 |
Effektfaktor (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Antal utgångskretsar | 1 |
Max. rippel [mV] | 100 |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Externt ingångsskydd | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Effektförlust [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Effektförlust (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Återkopplingsmotstånd [V] | 35 |
Utgångar
Kortslutningssäker | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Överlast begränsning | konstant utgångsström |
Parallelanslutning av utgångar möjligt | nej |
Seriekoppling av ugångar möjligt | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklass | IP 20; (EN 60529) | |
Föroreningsgrad | 2; (IEC 62103: konduktiv nedsmutsning ej tillåten) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||
Stöttålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 372,5 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 124 x 39 x 129 |
Material | PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|
diagram och grafer
blockdiagram
|
|
---|
Utgångskaraktäristik
|
|
---|
Karakteristik för effektivitet / effektförlust
|
|
---|
Karaktäristik för reducering
|
|
---|
Strömavbrottstid
|
|
---|