• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. DN2112

Switchat nätaggregat 24 V DC

DN2112

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Switchat nätaggregat 24 V DC

DN2112

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

  • För reglerad strömförsörjning för styrenheter, givare, ställdon och industriell elektronik
  • Låg effektförlust tack vare hög effektivitet
  • Hög buffringstid för strömförsörjning
  • Höga effektreserver
  • Låg uppvärmning av styrskåpet
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Elektriska data
Nominell spänning AC [V] < 230
Nominell frekvens AC [Hz] 47...63
Ingångsspänning DC [V] 210...375
Ingångsspnningsområde AC [V] 85...132 / 176...264
Skyddsklass I; (IEC 61140)
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 20
Tillslagsfördröjning [s] < 20
Utgångsspänning tolerans [%] 1...5
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] 4
Antal utgångskretsar 1
Max. rippel [%] 0,1
Effektförlust [W/K] 3 (60...70 °C)
Utgångar
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...60
Kapslingsklass IP 20
Godkännanden / tester
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Mekaniska data
Vikt [g] 696
Monteringstyp skena; (TH35 (EN 60715))
Mått [mm] 131 x 65 x 107
Material Aluminium
Displayer / manöverelement
Display
utgångsspänning 1 x LED, grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning klämmor: 1.5...6 mm²