Switchat nätaggregat 24 V DC
DN4011
PSU-1AC/24VDC-3,3A
Switchat nätaggregat 24 V DC
DN4011
PSU-1AC/24VDC-3,3A
- För reglerad strömförsörjning för styrenheter, givare, ställdon och industriell elektronik
- Låg effektförlust tack vare hög effektivitet
- Hög buffringstid för strömförsörjning
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Höga effektreserver
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...64 |
---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
Anslutningsspänningstolerans 2 [%] | 20 |
Nominell spänning AC [V] | < 230 |
Ingångsspänning DC [V] | 110...300 |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...240 |
Utgångsspänning DC [V] | 24...28 |
Skyddsklass | I; (IEC 61140) |
Överspänningsskydd | ja; (< 39 DC) |
Utgångsspänning [V] | inställbar; Utgångsspänning enligt SELV, PELV |
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] | 3,3 |
Max. utgångsström vid max. utgångsspänning [A] | 2,7 |
Max. utgångsström peak vid min. utgångsspänning [A] | 3,3 |
Max. utgångsström peak vid max. utgångsspänning [A] | 2,7 |
Utgångseffekt (permanent) [W] | 80 |
Utgångseffekt (peak) [W] | 80 |
Effektfaktor (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) | 0,61 |
Effektfaktor (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) | 0,56 |
Antal utgångskretsar | 1 |
Max. rippel [mV] | 50 |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 23 |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 45 |
Startströmsbegränsning | ja |
Verkningsgrad (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 89,8 |
Externt ingångsskydd | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Effektförlust [W/K] | 1,8 (60...70 °C) |
Strömavbrottstid (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 30 |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 128 |
Ingångsström (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 1,24 |
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 |
Effektförlust (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [W] | 11,1 |
Effektförlust (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 9,1 |
Återkopplingsmotstånd [V] | 35 |
Utgångar
Överlastskydd | ja |
---|---|
Överlast begränsning | konstant utgångsström |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklass | IP 20; (EN 60529) | |
Föroreningsgrad | 2; (IEC 62103: konduktiv nedsmutsning ej tillåten) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Effektfaktorkorrektion (Power Factor Correction) (PFC) | uppfyllt |
Mekaniska data
Vikt [g] | 569 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Material | stålbleck |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|
diagram och grafer
blockdiagram
|
|
---|
Utgångskaraktäristik
|
|
---|
Karakteristik för effektivitet / effektförlust
|
|
---|
Karaktäristik för reducering
|
|
---|
Strömavbrottstid
|
|
---|