Switchat nätaggregat 24 V DC
DN4014
PSU-1AC/24VDC-20A
Switchat nätaggregat 24 V DC
DN4014
PSU-1AC/24VDC-20A
- För reglerad strömförsörjning för styrenheter, givare, ställdon och industriell elektronik
- Låg effektförlust tack vare hög effektivitet
- Hög buffringstid för strömförsörjning
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Höga effektreserver
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | 15...10 | |
Nominell spänning AC [V] | < 230 | |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...240 | |
Utgångsspänning DC [V] | 24...28 | |
Skyddsklass | I; (IEC 61140) | |
Överspänningsskydd | ja; (< 32 DC) | |
Utgångsspänning [V] | inställbar; Utgångsspänning enligt SELV, PELV | |
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] | 20 | |
Max. utgångsström vid max. utgångsspänning [A] | 17,1 | |
Max. utgångsström peak vid min. utgångsspänning [A] | 24 | |
Max. utgångsström peak vid max. utgångsspänning [A] | 20,6 | |
Utgångseffekt (permanent) [W] | 480 | |
Utgångseffekt (peak) [W] | 576 | |
Hänvisning till utgångseffekten (peak) [W] |
|
|
Effektfaktor (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) | 0,99 | |
Effektfaktor (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) | 0,95 | |
Effektreserv [%] | 20 | |
Antal utgångskretsar | 1 | |
Max. rippel [mV] | 50 | |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 9 | |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 7 | |
Startströmsbegränsning | ja | |
Verkningsgrad (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 92,7 | |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 94 | |
Externt ingångsskydd | ≤ B-10 A / ≤ C-10 A | |
Effektförlust [W/K] | 12 (60...70 °C) | |
Strömavbrottstid (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 26 | |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 26 | |
Ingångsström (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 4,36 | |
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,33 | |
Effektförlust (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [W] | 37,8 | |
Effektförlust (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30,6 | |
Återkopplingsmotstånd [V] | 35 |
Utgångar
Kortslutningssäker | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Överlast begränsning | Hiccup Mode; i händelse av överbelastning / kortslutning levererar utgången växelvis kontinuerlig effekt under 2 s och stängs sedan av under 18 s |
Typ DC OK-signal | Reläutgång |
Tillförlitlighet av DC OK-signal | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklass | IP 20; (EN 60529) | |
Föroreningsgrad | 2; (IEC 62103: konduktiv nedsmutsning ej tillåten) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Effektfaktorkorrektion (Power Factor Correction) (PFC) | uppfyllt |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1121,5 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 124 x 65 x 132,5 |
Material | stålbleck |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|
diagram och grafer
blockdiagram
|
|
---|
Utgångskaraktäristik
|
|
---|
Karakteristik för effektivitet / effektförlust
|
|
---|
Karaktäristik för reducering
|
|
---|
Strömavbrottstid
|
|
---|