omvandlare 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
omvandlare 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2 |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 380 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2 |
---|
Ingångar
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
---|---|
Antal analogingångar | 2 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...10 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-läge | nej | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A/B | ||||||
Analoga processdata | 2 | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Min. processcykeltid [ms] | 4,3 |
---|
Min. processcykeltid [ms] | 4,6 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | |||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande) | |||
Max. höjd över havet [m] | 4000 | |||
Kapslingsklass | IP 67 | |||
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 504 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 92 |
---|---|
Material | kapsling: PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |