styrenhet för RGBW LED remsor
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 21,6...26,4 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 1230 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1,2 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 3; Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 3 |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...26,4 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 400; 640; (400 mA: röd; grön; blå; 640 mA: vit) |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 1,2 |
Kortslutningssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (minskar linjärt till 50% (40 °C); ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 291 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 130,2 |
---|---|
Vikt (utan tillbehör och förpackning) [g] | 0,001 |
Mått [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Material | kapsling: PA; skyddsplåt: PA; Packning skyddsplåt: TPE |
Tätningsmaterial | FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - hankontakt
IO-Link drift | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|