Utvärderingsenhet för riktning och hastighetsövervakning
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
Utvärderingsenhet för riktning och hastighetsövervakning
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- Tillförlitlig övervakning av rotationsriktning, frekvens, rotationshastighet och hastighet
- Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
- En kopplingsutgång för övervakning av rotationsriktning och en för rotationshastighet
- Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
- Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display för programmering och indikering av faktiskt värde
Produktegenskaper
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Applikation
Applikation | pulsutvärderingssystem med µ-processor för rotationsriktningövervakning och frekvens; rotationshastighet och hastighetsövervakning |
---|
Elektriska data
Nominell spänning AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 27 |
Nominell spänningstolerans [%] | < 10 |
Nominell spänningstolerans 2 [%] | 20...10 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Effektförbrukning [W] | 3 |
Extrakraft för givare DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Antal reläutgångar | 2 |
---|---|
Kontaktbelastning | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (resistans) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Kapslingsklass | IP 50 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 380,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Mått [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Material | plast |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
---|
Elektrisk anslutning
två-kammarterminaler: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |