• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillståndsövervakning
  3. Pulsutvärdering
  4. Slirövervakning
  5. DS2503

Utvärderingsenhet for slir och synkroniseringsövervakning

DS2503

MONITOR/FS-1 /110-240VAC/DC

Utvärderingsenhet for slir och synkroniseringsövervakning

DS2503

MONITOR/FS-1 /110-240VAC/DC

  • Tillförlitlig detektering av eftersläpning, synkronism, frekvens, rotationshastighet och hastighet
  • En kopplingsutgång för rotationshastighet och en för eftersläpningsövervakning
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display för programmering och indikering av faktiskt värde
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Kapsling Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm] 78 x 45 x 124,7
Applikation
Applikation pulsutvärderingssystem med µ-processor för övervakning av slirning/jämngång och frekvens; rotationshastighet och hastighetsövervakning
Elektriska data
Nominell spänning AC [V] 110...240
Nominell spänning DC [V] 27
Nominell spänningstolerans [%] < 10
Nominell spänningstolerans 2 [%] 20...10
Nominell frekvens AC [Hz] 50...60
Effektförbrukning [W] 3
Extrakraft för givare DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal reläutgångar: 2
Utgångar
Antal reläutgångar 2
Kontaktbelastning 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (resistans)
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Hz] [Hz] 0,1...1000
Inställningsområde [Imp/min] 1...60000
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...60
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 80; (40 °C: 50 %)
Kapslingsklass IP 50
Kapslingsklass anslutningsklämmor IP 20
Godkännanden / tester
EMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Mekaniska data
Vikt [g] 382,5
Kapsling Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm] 78 x 45 x 124,7
Material plast
Displayer / manöverelement
Display
OLED-display, 128 x 64 pixlar självlysande
Utgångsstatus LED, grön
Ingångssignal LED, grön
Anmärkning
Anmärkning
enheten är i enlighet med överspänningsklass II och föroreningsgrad 2
Elektrisk anslutning
två-kammarterminaler: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14