Applikation
Radiogodkännande för |
EU/RED; Indien |
Hänvisning till radiogodkännande |
Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”. |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
19,2...28,8 DC |
Strömförbrukning [mA] |
500 |
Effektförbrukning [W] |
8,6 |
Skyddsklass |
III |
Arbetsfrekvens [MHz] |
865...868 (ETSI) |
RFID-standard |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Sändeffekt ERP [mW] |
120; (maximal: 200 mW) |
Utgångar
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
100; (max.) |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
Ethernet |
Ethernet - TCP/IP
Protokoll |
TCP/IP |
Fabriksinställning |
IP-adress: 192.168.0.79 |
Subnätmask: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adress: 192.168.0.100 |
|
Användartyp |
Parameterinställning |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-20...55 |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C |
|
Lagringstemperatur [°C] |
-25...80 |
Kapslingsklass |
IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / Permanent chock |
|
50 g (11 ms) / singel chock |
|
Vibrationstålighet |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
58 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
701,7 |
Mått [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Material |
kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
Spänningsmatning |
1 x LED, grön |
LED-display (stapel) |
4 x LED, gul antal taggar i läsområdet |
status |
2 x LED, grön/röd fältbussinterface |
status |
2 x LED, grön/gul Ethernet |
|
Elektrisk anslutning - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Anslutning: 2 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
PWR |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |