• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. RFID
  4. Kompakta RFID enheter med fältbussinterface
  5. DTE810

RFID utvärderingsenhet UHF

DTE810

DTEUHFE_ABRWEIUS04

RFID utvärderingsenhet UHF

DTE810

DTEUHFE_ABRWEIUS04

  • RFID utvärderingsenhet för UHF antenner
  • Kommunikation med högnivå kontroll via Ethernet TCP/IP or EtherNet/IP
  • Med fyra kanaler för anslutning av RFID-antenner
  • Fyra digitala ingångar och fyra digitala utgångar
  • Uppfyller ETSI-kraven för användning i det europeiska frekvensområdet
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Applikation
Radiogodkännande för EU/RED
Hänvisning till radiogodkännande
Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 24 DC
Strömförbrukning [mA] 700
Arbetsfrekvens [MHz] 865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz arbetsfrekvensen aktiveras genom att importera passande configurationsfil)
Antennanslutningar 4; (TNC omvänd (reverse))
RFID-standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Sändeffekt ERP [mW] 2000
Impedans [Ω] 50
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar
Antal kopplingsingångar 4
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 4
Max. strömbelastning per utgång [mA] 500
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter Mjukvara
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet
Ethernet
Protokoll TCP/IP; IP
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...55
Lagringstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 65
Mekaniska data
Vikt [g] 3056
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 233,5 x 270 x 68
Material kapsling: Aluminium; Skyddshölje: plast; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE; Kontakt: mässing / plast
Displayer / manöverelement
Display
drift 1 x LED, röd/grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk anslutning - Strömförsörjning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A