RFID utvärderingsenhet UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
RFID utvärderingsenhet UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Radiogodkännande för | USA; Kanada; Indonesien |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 700 |
Arbetsfrekvens [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz arbetsfrekvensen aktiveras genom att ställa in kommunikationsstandarden till Singapore) |
Antennanslutningar | 4; (TNC omvänd (reverse)) |
RFID-standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Sändeffekt ERP [mW] | 2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP sändarens styrka måste begränsas manuellt av användaren ) |
Impedans [Ω] | 50 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 4 |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 500 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Mjukvara |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP; IP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 3125 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Material | kapsling: Aluminium; Skyddshölje: plast; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE; Kontakt: mässing / plast |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Strömförsörjning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |