kompakt RFID-enhet
DTE911
DTRUHFA HLRWPNUS04
kompakt RFID-enhet
DTE911
DTRUHFA HLRWPNUS04
Applikation
Radiogodkännande för | Kina |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 500 |
Effektförbrukning [W] | 8,6 |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 920,5...924,5 |
RFID-standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Överföringseffekt EIRP [mW] | 200; (maximal: 250 mW) |
Utgångar
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100; (max.) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Protokoll | PROFINET |
---|---|
Användartyp | Dataöverföring |
Protokoll | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
|||
Användartyp | Parameterinställning; Dataöverföring |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 | |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 691,2 |
---|---|
Mått [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Material | kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Anslutning: 2 x M12; kodning: D |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
PWR | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|