• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. RFID
  4. Kompakta RFID enheter med IO-Link
  5. DTI410

RFID läs/skrivhuvud HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

RFID läs/skrivhuvud HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

  • För tillförlitlig identifiering av ID-taggar på vagnar för arbetsstycken och produkter
  • Robust hölje av rostfritt stål för applikationer inom montering, matning och hanteringsteknologi
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • RFID läs/skriv huvud HF för flush montage
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Applikation
Applikation Detektering av föremål på transportsystem
Radiogodkännande för USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore
Hänvisning till radiogodkännande
Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA] < 50
Skyddsklass III
Arbetsfrekvens [MHz] 13,56
RFID-standard ISO 15693
Område
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm] 40
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm] 20
Avstånd till ID-tag [mm]
refererar till 20 mm mynttagg; I-CODE SLI : ≤ 12
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification
SIO-läge nej
Nödvändig masterporttyp A
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 967
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...60
Lagringstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
Stöttålighet
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / upprepande
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / icke-upprepande
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 610,46
UL godkännande
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Filnummer UL E205959
Mekaniska data
Vikt [g] 111
Kapsling cylindrisk
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 70
Gängbeteckning M12 x 1
Material kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS
Displayer / manöverelement
Display
drift 1 x LED, grön
taggkommunikation 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
Mutter 2 x M12 x 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A