RFID läs/skrivhuvud HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
RFID läs/skrivhuvud HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
- För tillförlitlig identifiering av ID-taggar på vagnar för arbetsstycken och produkter
- Robust hölje av rostfritt stål för applikationer inom montering, matning och hanteringsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- RFID läs/skriv huvud HF för flush montage
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Applikation
Applikation | Detektering av föremål på transportsystem | |
---|---|---|
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; Indien | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Område
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-läge | nej | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 22 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
Elektrisk säkerhet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 108,75 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1.4301 / 304); Skyddshölje: PPS; plugg: PEI |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|