RFID läs/skrivhuvud HF
DTI515
DTRHF KQRWIOUS03
RFID läs/skrivhuvud HF
DTI515
DTRHF KQRWIOUS03
- För tillförlitlig identifiering av ID-taggar på vagnar för arbetsstycken och produkter
- RFID HF läs/skriv huvud i flat design för applikationer med begränsat utrymme
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Användbar för användning med RFID antennadapter för utökat område
- För anslutning till IO-Link master version 1.1 med utprovade M12 anslutningar
Applikation
Applikation | Detektering av föremål på transportsystem | |
---|---|---|
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Malaysia; Brasilien; Mexico; Nya Zeeland; Sydkorea; Vietnam | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Område
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm] | 160 | |||
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-läge | nej | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 77,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 20 x 7 x 48 |
Material | PBT; TPU; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|