RFID UHF kompakt enhet
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF kompakt enhet
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- För tillförlitlig identifiering av ID-taggar på vagnar för arbetsstycken och produkter
- RFID UHF skriv/skrivhuvud för lång räckvidd
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- För anslutning till IO-Link master version 1.1 med utprovade M12 anslutningar
Applikation
Applikation | Detektering av föremål på transportsystem |
---|---|
Radiogodkännande för | Kanada; USA |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 250 |
Effektförbrukning [W] | 4,8 |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 902...928 |
RFID-standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Överföringseffekt EIRP [mW] | 200; (maximal: 410 mW) |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||
Elektrisk säkerhet |
|
||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 635,8 |
---|---|
Mått [mm] | 120 x 50 x 113 |
Material | PBT; PC; rostfritt stål; Aluminium |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |