- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- RFID
- Kompakta RFID enheter med CANopen interface för mobila applikationer
- DTM427
RFID läs/skrivhuvud med CAN interface och SAE J 1939 protokoll
DTM427
DTMHF GNRWCJUS03
RFID läs/skrivhuvud med CAN interface och SAE J 1939 protokoll
DTM427
DTMHF GNRWCJUS03
- RFID läs/skriv huvud HF för flush montage
- Allt i ett enhet: antenn, utvärdering och SAE J 1939 interface
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort drifttemperaturintervall och hög stöt- och vibrationstålighet
Applikation
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina | |
---|---|---|
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Område
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm] | 65 | |||
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | J1939 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 477 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 139,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS; LED-fönster: PEI |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |