- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- RFID
- Kompakta RFID enheter med CANopen interface för mobila applikationer
- DTM428
RFID läs-/skrivhuvud med CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID läs-/skrivhuvud med CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Applikation
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore | |
---|---|---|
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Område
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 506 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 120,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1.4301 / 304); Skyddshölje: PPS; hankontakt: PUR |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 25 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,8 m |