- Produkter
- Tillståndsövervakning
- Signalering och display
- LED-remsor för belysning och signalering
- DV1100
LED-remsa RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
LED-remsa RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
- Lysdioder i röd, grön, blå och vit färg kan aktiveras via individuella anslutningar
- Extremt robust, helt ingjuten design med kapslingsklass IP 68
- Böjd eller rak installation
- Kraftfulla lysdioder för högt ljusutbyte
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | signal för maskinstatus |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24; (till SELV/PELV) | |
Strömförbrukning [mA] | 90 | |
Färgtemperatur [K] | 7500 | |
Ljusflöde [lm] | röd: 184,96; grön: 572; blå: 116; vit: 768,32 | |
Hänvisning till ljusflöde [lm] |
|
|
Typ. Livslängd [h] | 30000 |
Ingångar
Ingångskrets för kopplingsingång | 24 V PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Max. höjd över havet [m] | 4000 |
Kapslingsklass | IP 68 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
Godkännande | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 39,35 |
---|---|
Mått [mm] | 77,5 x 14,2 x 4,5 |
Material | TPU |
Tätningsmaterial | FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Anslutning: M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
diagram och grafer
|
|
---|