5-segment signallampa
DV1510
LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz
Applikation
Applikation | signal för maskinstatus |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 200 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 6 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 6 |
---|---|
Ingångsström Hög [mA] | 6 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...75 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Lufttryck [kPa] | < 106 |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 54 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 647,5 |
---|---|
Monteringstyp | Monteringsfot |
Mått [mm] | Ø 70 / L = 384 |
Material | kapsling: ABS; Optik: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akustisk signal | signal | ||||
Max. ljudtryck [dB] | 85 |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
fotmontage
|
|
---|
väggmontahge
|
|
---|
|
|
---|