1-segment signallampa
DV2131
LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button
1-segment signallampa
DV2131
LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button
- Kontrol via IO-Link eller binära ingångar
- Bra synlighet
- Enkelt montage med M30 låsmutter
- Ljudlig buzzer med valbara tonlägen
- Hög skyddsnivå också med buzzer
Applikation
Applikation | signal för maskinstatus |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV ; "supply class 2" enligt cURus) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 90 |
Startström, max peak [mA] | 400 |
Varaktighet av strömspik vid påslag [ms] | 50 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...75 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Max. höjd över havet [m] | 4000 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Föroreningsgrad | 2 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 169,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Material | kapsling: ABS; Optik: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funktionselement |
|
||
Akustisk signal | signal | ||
Max. ljudtryck [dB] | 90 |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
IO-Link | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
väggmontahge
|
|
---|
fotmontage
|
|
---|
ljusintensitets fördelningskurva
|
|
---|
ljusintensitets fördelningskurva
|
|
---|
ljusintensitets fördelningskurva
|
|
---|