- Produkter
- DX2021
Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- För övervakning av rotationshastighet, hastighet, kvantitet eller hanteringstid
- För att visa och utvärdera pulssekvenser som hög inmatningshastighet
- Tydligt synlig LCD-display
- Intuitiv hantering tack vare pekskärm och endast text
- Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
Produktegenskaper
Mått [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applikation
Applikation | Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Strömförbrukning [mA] | 100 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 2 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 355 |
---|---|
Monteringstyp | panel cutout: 91 x 43 mm |
Mått [mm] | 48 x 112 x 116 |
Material | Noryl UL94-V-0 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|