Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Tydligt läsbar färgdisplay med pekskärm
- Stort AC/DC-driftspänningsintervall
- Tillförlitlig övervakning av givare med analoga standardsignaler
- Fritt skalbara visningsvärden och signalkombinationer
Produktegenskaper
Mått [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applikation
Applikation | visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Strömförbrukning [mA] | 100 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal analogingångar | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | -10...10 |
Analogingångens upplösning | 16 bit |
Noggrannhet på analogingången [%] | 0,1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 351 |
---|---|
Monteringstyp | panel cutout: 91 x 43 mm |
Mått [mm] | 48 x 112 x 116 |
Material | Noryl UL94-V-0 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|