Lös honkontakt
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Lös honkontakt
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 31,4 |
---|---|
Mått [mm] | 43 x 25 x 36 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | PA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M18, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA |
---|