Lös honkontakt
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
Lös honkontakt
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Anslutning till certifierade egensäkra strömkretsar |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-märkning |
|
|
|
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 59,1 |
---|---|
Mått [mm] | 29 x 29 x 71 |
Material | PBT |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | PA |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 10...12 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldpläterad |
---|