Lös honkontakt
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Lös honkontakt
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Applikation | Anslutning till certifierade egensäkra strömkretsar |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-märkning |
|
|
|
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 35,7 |
---|---|
Mått [mm] | 25 x 25 x 56 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | PA |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M18, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA |
---|