Lös honkontakt
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Lös honkontakt
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Anslutning till certifierade egensäkra strömkretsar |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-märkning | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mekaniska data
Vikt [g] | 53,5 |
---|---|
Mått [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Material | PBT |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | PA |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x Rd24, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldpläterad |
---|