Lös honkontakt
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Lös honkontakt
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,9 |
---|---|
Mått [mm] | 18 x 18 x 46 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | PA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA |
---|